Pilz is eén van de meest toonaangevende bedrijven op gebied van Industriële automatiseringsoplossingen met als kerncompetentie machineveiligheid, waar de mensen trots zijn om te werken. Wij voorkomen ongevallen met onze dienstverlening en onze producten.
Ben jij doortastende en een representatieve HR- manager die zich thuis voelt in een dynamische, innovatieve en professionele omgeving die in ontwikkeling is? En wil je werken bij een familiebedrijf waarin de menselijke factor centraal staat en juiste het verschil maakt? Dan is dit je kans!
HR-Manager / Groeicoach (M/V) ca. 24 uur per week in overleg
Waar ben je verantwoordelijk voor?
Als HR-Manager ben je het geweten van het bedrijf. Je zorgt er voor dat HR processen en documenten binnen de organisatie goed lopen. Je houdt je onder andere bezig met het werven van nieuwe collega’s en doorgroeimogelijkheden van collega’s.
Het coachen start met de input die verkregen wordt uit de organisatie uit de door jou te organiseren interne evenementen waaronder Syntegrity dagen. Op die dagen krijgen alle medewerkers de ruimte om samen workshops te doen, kennis te delen, te reflecteren etc. Aan jou de taak om de groeipunten voor de organisatie op te pakken en correct te kanaliseren. Ook het organiseren van internationale events en het regelen van reizen behoren tot de werkzaamheden.
Wat vraagt Pilz van jou?
• Je bent snel denkend en intelligent en beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
• Bovendien ben je pragmatisch en zorg je dat zaken gedaan worden;
• Je hebt een sterke affiniteit met psychologie);
• Je bent empathisch, je luistert goed en beschikt over een hoge mate van rechtvaardigheidsgevoel;
• Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
• Je bent proactief, assertief, spontaan en ondernemend;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, goede beheersing van de Engelse taal is een pre;
• Je bent nauwkeurig en administratief sterk;
• Je bent stressbestendig en gewend om onder druk van deadlines effectief te blijven presteren;
• Je weet mensen te enthousiasmeren en een goed intern netwerk op te bouwen;
• Je hebt een flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Het betreft een functie voor ca. 24 uur in overleg, te verdelen over de dagen van de week.
Wil je reageren?
• Stuur dan een email met je motivatie én bij voorkeur een kort filmpje waarin jij jezelf introduceert ?
Je contactpersoon
Diane van Putten- Stigter
Pilz Nederland
Havenweg 22- Vianen
Telefoon: 0347-320477. E-mail: hr@pilz.nl Website: www.pilz.nl of werkenbijpilz.nl