Branderbeheersystemen voor de veilige branderbesturing

Een branderbeheersysteem bewaakt en regelt een verbrandingssysteem

Pilz branderbeheersystemen bewaken en regelen alle functies van commerciële en industriële gas- en oliestookinstallaties - van voorventilatie tot bediening van de hoofdbrander - alles-in-één. Afhankelijk van de complexiteit van de eisen en het aantal branders kunt u twee krachtige systemen verwachten.

Branderbeheersysteem PNOZmulti 2 Burner en besturingssysteem PSSuniversal PLC

Het branderbeheersysteem van de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 Burner fungeert als branderbesturingssysteem in uw toepassing en bewaakt zowel de brander zelf als de gehele verbrandingsinstallatie met alle systeemgerelateerde veiligheidsfuncties - allesomvattende veiligheid.

Exploiteert u een zeer complex, onderling verbonden systeem met een groot aantal branders, zoals in de keramische industrie? Dan is het branderbeheersysteem met de PSSuniversal PLC-besturing het systeem bij uitstek voor u. Door het gebruik van het automatiseringssysteem PSS 4000 kunnen branders grotendeels onafhankelijk van hun aantal en opstelling worden aangestuurd.

Branderbeheersystemen voor alle toepassingen

Branderbeheersystemen voor de automatisering van verbrandings- en branderinstallaties zijn uiterst complex. Ze moeten voldoen aan tal van internationale normen. Vanwege het hoge risicopotentieel gelden strikte veiligheidsvoorschriften om onverbrande brandstof in de verbrandingskamer te voorkomen. Speciaal voor deze eisen hebben wij feilloze branderbeheersystemen.

Wilt u meer informatie over onze branderbeheersystemen? Bezoek ons dan op de 13e internationale vakbeurs en symposium voor thermische procestechnologie - THERMPROCESS 2023 - in Düsseldorf. Onze experts wachten op u in hal 09, stand B10 van 12  tot en met 16 juli 2023. Maak gebruik van de mogelijkheid om vooraf al een persoonlijk gesprek in te plannen. Wij verheugen ons op uw komst!

Nu een afspraak voor de beurs maken!

 

Moderne branderbeheersystemen voor de industrie

Safety all-inclusive met PNOZmulti 2 Burner - de veilige branderoplossing

Met de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 bestuurt en bewaakt u zowel de brander zelf als de gehele verbrandingsinstallatie! Met het basisapparaat PNOZ m B1 Burner beheert u de veilige bewaking en tegelijkertijd de veilige besturing van verbrandingsinstallaties met slechts één systeem.

In de branderbesturingssoftware kunnen via de functiebouwsteen "branderelement" vele brandertoepassingen worden geconfigureerd, die een flexibel configureerbare elektronische branderbesturing simuleert.

Dit omvat verschillende soorten branders, zoals

  • waakvlambrander of niet-waakvlambrander
  • directe of indirecte ontsteking
  • toepassingen die werken op lage of hoge temperatuur
Glazen flessen worden tijdens het productieproces verhit

Het veilige branderbeheersysteem PNOZmulti 2 Burner - uw voordelen

  • Flexibel en veilig ontwerp van uw verwarmingsinstallatie
  • Grote tijdwinst bij planning en engineering, omdat u ook complexe veiligheidstoepassingen snel en eenvoudig kunt realiseren met slechts één kleine besturing
  • Verbetert de productiviteit met geïntegreerde en uitgebreide diagnose
  • Bespaart geld: tot maximaal 12 brander-functiebouwstenen kunnen per basisapparaat worden geconfigureerd
  • Aansluitmogelijkheden op tal van automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen
  • Maximale veiligheid door geteste en gecertificeerde hardware- en software-elementen
  • Voldoet aan de geldende internationale normen
  • Uitbreidingsmodule PNOZ m EF 4DI4DORD met vier veilige, diverse relaisuitgangen volgens EN 50156-1 voor het besturen van de veiligheidskleppen van een brander

Een internationaal gecertificeerd Burner Management System

Alle Pilz-installaties en de software voor branderbesturingssystemen zijn gecertificeerd volgens de relevante normen voor thermische processen, stoomketelinstallaties, brandersinstallaties en branders. De verschillende certificeringen van het branderbeheersysteem maken het voor bedrijven makkelijker om internationale markten te betreden. Daarvan profiteren gebruikers ter plaatse, omdat de inbedrijfstelling van stookinstallaties sneller kan worden uitgevoerd.

  • PNOZmulti 2 Burner beschikt over een TÜV-certificering volgens de Europese normen EN 298, EN 50156-1 en EN 50156-2.
  • De certificering volgens UL 60730-1 en UL 60730-2-5 van Underwriters Laboratories (UL) bevestigt dat het basisapparaat en geselecteerde modules van de kleine besturing voldoen aan de nationale veiligheidsnormen van de VS en Canada voor verbrandingssystemen.
  • UL-certificering voor het basisapparaat PNOZ m B1 Burner en de uitbreidingsmodules PNOZ m EF 16DI en PNOZ EF 8DI4DO en de veldbusmodule PNOZ m ES PROFINET en PNOZ ES PROFIBUS. Meer modulen volgen!
  • De UL 60730-1 en UL 60730-2-5 hebben betrekking op branderautomaten die worden gebruikt voor de automatische besturing van branders met olie, gas, kolen of andere brandbare stoffen. Door de UL-certificering hebben bedrijven of gebruikers toegang tot de Noord-Amerikaanse markt.
  • Het basisapparaat PNOZ m B1 Burner voldoet ook aan de vereisten van NFPA 85 NFPA 86 en NFPA 87. De focus van de NFPA 85 ligt op de verhoging van de bedrijfsveiligheid van de ketels, bij de NFPA 86 ligt de focus op het minimaliseren van het brand- en explosiegevaar bij ovens, de NFPA 87 behandelt veiligheidsrichtlijnen voor vloeistofverhitters en bijbehorende apparatuur.
Gedetailleerd overzicht van het basisapparaat PNOZ m B1 Burner met certificeringen

Branderbesturingssysteem met het automatiseringssysteem PSS 4000

Lange ovens met tientallen branders komen onder andere veel voor in de metaal-, glas- en keramiekindustrie. In deze installaties is een groot aantal in- en uitgangen nodig, die over grote ruimtelijke gebieden zijn verdeeld.

De PSSuniversal PLC als onderdeel van het automatiseringssysteem PSS 4000 maakt de besturing van alle branders in de toepassing mogelijk, ongeacht het aantal te besturen branders en hun ruimtelijke opstelling.

Voor deze toepassingen en voor complexe, onderling verbonden systemen zijn de PSSuniversal PLC-besturingen het systeem bij uitstek. In combinatie met I/O-modules kunt u besturingssystemen bouwen die zijn afgestemd op uw individuele wensen.

Oven voor de staalproductie

Een systeem voor elke toepassing - voordelen van branderbeheer met PSS 4000

  • Flexibiliteit bij de I/O-toewijzing in de toepassing
  • Alle branders in de toepassing kunnen door een PSS 4000-syteem worden beheerd
  • Kan als zelfstandige besturing of als onderdeel van een netwerk worden ingezet
  • Verhoogt de productiviteit met geïntegreerde en uitgebreide diagnose
  • Eenvoudige hantering van complexe functies via de software PAS4000
  • Kortere projectlooptijden door hardware-onafhankelijk programmeren
Besturingssysteem PSSuniversal PLC voor een beeldscherm waarop de software PAS4000 te zien is
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl