Veiligheidssystemen PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

Voor de aansluiting op de veldbussystemen Profinet & co.

Veiligheidssystemen PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

De configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti kunnen op alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen worden aangesloten: bijvoorbeeld PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Configuratie is makkelijk in de softwaretool PNOZmulti Configurator.

Gebruik een veldbusmodule om virtuele ingangen en uitgangen voor automatiseringsfuncties in te stellen. U leest daarmee diagnosegegevens uit. Als u PNOZmulti op een ander systeem moet aansluiten, dan is hiervoor geen wijziging van de configuratie nodig. Dat betekent dat u PNOZmulti onafhankelijk van branche, land of machinetype kunt gebruiken!

Voordelen voor u

  • Korte stilstandstijden en hoge beschikbaarheid van installaties
  • Comfortabele diagnose- en besturingsinformatie
  • Eenvoudig uitwisselen van veldbussystemen – zonder veranderingen in de configuratie
  • Diagnoseoplossing PVIS selecteerbaar door middel van een paar keer klikken in de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Individuele klantteksten integreerbaar
Voordelen voor u

Diagnose met PNOZmulti – de kenmerken in één blik

Diagnose met PNOZmulti – de kenmerken in één blik
  1. Bidirectioneel melden en sturen – PNOZmulti kan op alle gangbare veldbussystemen worden aangesloten
  2. Diagnoseoplossing met de bedieningsterminals PMI
  3. Interface Ethernet TCP/IP en Modbus TCP
  4. Statusmeldingen aan SPSvia communicatiemodule PNOZ mc1p
  • Configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Er kan op een basismodule maximaal 1 veldbusmodule worden aangesloten
  • Coated version: uitgebreid temperatuurbereik, toelaten van condensatie, resistentie tegen schadelijke gassen

 

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

PNOZmulti veldbus- en communicatiemodule

Er zijn bij ons veldbusmodules verkrijgbaar voor het aansluiten van alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen, zoals bijvoorbeeld Profinet. Daarnaast zijn er communicatiemodules met seriële poorten beschikbaar.
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334