Ruimtebewaking met 2D-laserscanners

Maak kennis met de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van 2D-laserscanners!

Ruimtebewaking met 2D-laserscanners

Beveiliging van gevarenzones of toegangsbewaking: 2D-laserscanners bieden een flexibele oplossing voor uw veiligheidseisen. Dankzij het vrij configureren van de waarschuwings- en beveiligingsvelden alsmede de aanpassingsmogelijkheden aan bouwkundige omstandigheden kunnen ze optimaal in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd.

Wat kunnen veiligheidslaserscanners tegenwoordig? Hieronder informeren wij u over de belangrijkste toepassingen.

Stationaire beveiliging van gevarenzones

Toepassingen waarbij interactie tussen mens en machine plaatsvindt, stellen hoge eisen aan de veiligheidsoplossing. 2D-laserscanners herkennen het naderen van een persoon aan een gevaarlijke beweging en schakelen deze beweging veilig uit. Beveiligings- en waarschuwingsvelden kunnen zo flexibel geconfigureerd en aan bouwkundige omstandigheden aangepast worden. Bij het betreden van het waarschuwingsveld wordt de gevaarlijke beweging gecontroleerd afgeremd. Als de persoon het beveiligingsveld bereikt, wordt de gevaarlijke beweging gestopt.

 

Uw voordeel

  • Eenvoudige integratie in de toepassing: vrij configureren van de beveiligings- en waarschuwingsvelden inclusief aanpassing aan bouwkundige omstandigheden

Beveiliging van bestuurderloze transportsystemen

Om mensen tegen letsel en objecten tegen schade te beschermen, is er een betrouwbare beveiliging van bestuurderloze transportsystemen nodig. 2D-laserscanners kunnen dankzij hun compacte formaat optimaal in een bestuurderloos transportsysteem worden geïntegreerd. Ze detecteren zo objecten op het af te leggen traject van het voertuig. Hierdoor bieden ze veel meer voordelen dan stationaire beveiligingen op het af te leggen traject van een bestuurderloos transportsysteem. Ook bij hoge snelheden, die een langere remweg met zich meebrengen, zorgen veiligheidslaserscanners voor de hoogste veiligheid – en dat zonder verlies van productiviteit.

Uw voordeel

  • Geen onnodige stilstandtijden: bewaking van de snelheden voor een flexibele aanpassing van de beveiligingsvelden

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Vooral in slecht zichtbare gevarenzones en bij robotapplicaties is een betrouwbaar veiligheidsconcept noodzakelijk. Hier is behalve een veilige hekschakelaar of lichtschermen bij de toegang tot de gevarenzone ook een beveiliging achter de veiligheidsafscherming nodig. 2D-laserscanners detecteren een persoon in de gevarenzone. Zolang er zich nog personen in het beveiligingsveld bevinden, voorkomen ze dat de gevaarlijke beweging opnieuw start.

Uw voordeel

  • Oplossen van twee uitdagingen tegelijk: beveiliging van gevarenzones en herstartcontrole

Toegangsbeveiliging

Er is een flexibele oplossing nodig om het betreden van gevarenzones in de meest uiteenlopende toepassingen te voorkomen. 2D-laserscanners beveiligen toegangen niet alleen optimaal tegen het betreden door personen, maar zijn ook geschikt voor toepassingen waarin materiaal tegelijkertijd wordt aan- en afgevoerd. Extra sensoren maken hier onderscheid tussen mens en materiaal. Als de toegestane materiaalvorm wordt herkend, schakelt de veiligheidslaserscanner het beveiligingsveld om. Het materiaal kan de toegang nu passeren. Als een persoon het beveiligingsveld betreedt, blijft de toegang gesloten. De gevaarlijke beweging stopt.

Uw voordeel

  • Onderscheiden van mens en materiaal voor een veilige materiaalaan- en -afvoer

Ons productaanbod: 2D-laserscanners

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334