Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT es10u
Productnummer: 400540
PITestop active, noodstopknop activeerbaar/deactiveerbaar zonder logo en
noodstopsymbool volgens EN 60947-5-1 en EN 60947-5-5, ontgrendeling
door rechtsom of linksom te draaien, inbouwdiameter: 22,3
m... Meer
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITestop active, noodstopknop activeerbaar/deactiveerbaar zonder logo en noodstopsymbool volgens EN 60947-5-1 en EN 60947-5-5, ontgrendeling door rechtsom of linksom te draaien, inbouwdiameter: 22,3 mm, IP65.
Algemene data
Goedkeuring | CE |
Verlichting | LED |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
0
55 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-5 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Afmeting hoogte | 61 |
Afmeting breedte | 65 |
Nettogewicht | 57 |
Brutogewicht | 82 |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548083286 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371244 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002034 |
Volume | 0 |