Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PITreader base unit. RFID-authenticatiesysteem. Inhoud:
basiseenheid, stekker [402307]. Vereiste accessoires: PITreader ...
Op aanvraag
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600pixels,
capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 G ...
Op aanvraag
1x PITreader sleutelhouder horizontaal + 1x moer. Vereist
accessoire voor PITreader base unit [402255].
Op aanvraag
PITmode fusion. Authenticatie- en functioneel veilig
modusselectiesysteem in het pakket. Inhoud: PITreader base unit[402 ...
Op aanvraag
PITmode Safe Evaluation Unit. Veilige verwerkingseenheid voor
bedrijfsmodusselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een s ...
Op aanvraag
Set stekkers voor veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie:PIT m4SEU
[402250]. Bestaande uit 1 x 4-pol., 1 ...
Op aanvraag
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 12,1", resolutie 1280 x 800
pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD ...
Op aanvraag
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
rechten vrij configureerbaar
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
Op aanvraag
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 15,6", resolutie 1920 x 1080
pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SS ...
Op aanvraag
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1
Kleur: geel
Materiaal: kunststo ...
Op aanvraag
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1 en 2
Kleur: geel
Materiaal: kun ...
Op aanvraag
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 4,3", resolutie 480 x 272pixels,
capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flas ...
Op aanvraag
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2 en 3
Kleur: geel
Materiaal: ...
Op aanvraag
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3 en 4
Kleur: geel
Materiaa ...
Op aanvraag
PPITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw en
voor veilige selectie van 5 bedrijfsmodi middels e ...
Op aanvraag
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600 Pixel,
capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash ...
Op aanvraag
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5
Kleur: geel
Mater ...
Op aanvraag
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 (service)
Kleur: ...
Op aanvraag
PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor
veilige selectie van 3 bedrijfsmodi middels een ...
Op aanvraag
PITgatebox met PITreader key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1
NO), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en PIT ...
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.