Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
Op aanvraag
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Op aanvraag
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination ...
Op aanvraag
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch ...
Op aanvraag
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch ...
Op aanvraag
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination ...
Op aanvraag
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm² ...
Op aanvraag
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Op aanvraag
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Op aanvraag
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.