• 3
48 producten gevonden
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.19, IP67, VPE = 1stuk, OSSD1.

Op aanvraag
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafst ...

Op aanvraag
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafst ...

Op aanvraag
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD ...

Op aanvraag
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), één bedieningsrichting, ondersteuning voor ...

Op aanvraag
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), één bedieningsrichting, ondersteuning voor ...

Op aanvraag
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, ...

Op aanvraag
PSEN cs4.1p   1switch
541160
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstan ...

Op aanvraag
PSEN cs4.1a   1switch
541161
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelaf ...

Op aanvraag
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), in serie schakelbaar, één bedieningsrichti ...

Op aanvraag
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD ...

Op aanvraag
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitstekkerM12/8- pol. aan kabel van 1,5 m, voor toepassingen to ...

Op aanvraag
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.

Op aanvraag
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.

Op aanvraag
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.

Op aanvraag
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.

Op aanvraag
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik