Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

533131
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
Cable 10 m, connector female M8, 4-pin, straight outlet and free cable end.

Op aanvraag
on request
Certificeringen: cULus Listed
Afscherming: nee
Aantal aders: 4
Nominale stroom: 4.0 A
Kabellengte: 10.00 m
Doorsnede geleider: 0,25
Vervuilingsgraad: 3
Sleepvermogen: ja
Beschermingsgraad behuizing: IP67
Brutogewicht: 283 g
Nettogewicht: 273 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen