text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
12 producten gevonden
PSEN opII4H-s-30-105
632066
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-090
632065
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 900 mm zonder dode zone ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-030
632061
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 300 mm zonder dode zone ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-060
632063
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm zonder dode zone ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-075
632064
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm zonder dode zone ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-015
632060
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspannin ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-150
632069
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-165
632070
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-180
632071
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-045
632062
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 450 mm zonder dode zone ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-135
632068
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1350 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4H-s-30-120
632067
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik