22 producten gevonden
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)

Op aanvraag
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox noodstopknop, ontgrendeling door te draaien(reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox noodstopknop, met meldcontact, ontgrendeling door te draaien, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox sleutelschakelaar 2x90°, vergrendelend, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgatebox keuzeschakelaar, 2 x 60°, vergrendelend, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON, inhoud van de verpakking = 10 stuks

Op aanvraag
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks ...

Op aanvraag
PIT gb fixing spanner
G1000012
PITgatebox bevestigingssleutel voor draadring

Op aanvraag
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request, inhoud van de verpakking = 10 stuks ...

Op aanvraag
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks ...

Op aanvraag
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start, inhoud van de verpakking = 10 stuks

Op aanvraag
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset, inhoud van de verpakking = 10 stuks ...

Op aanvraag
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox drukknop rood, uitstekende gekleurde afscherming,(reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb spare part key
G1000040
Reservesleutel, geschikt voor sleutelschakelaars van de productfamilie PITgatebox, inhoud van de verpakking = 2 stuks ...

Op aanvraag
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks ...

Op aanvraag
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox verlicht voorzetstuk met vervangbare afscherming,(reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox blindstop, IP65, (reserveonderdeel), inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox paddenstoeldrukknop zwart met meldcontact, ontgrendeling doorte draaien, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: ...

Op aanvraag
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox paddenstoeldrukknop zwart, ontgrendeling door te draaien, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox sleutelschakelaar 1x40°, tastend, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Op aanvraag
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik