21 producten gevonden
PIT es2u
400532
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 68 mm (grote versie), onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, LED-ringverlichting incl. aansluitmodule, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, noodstopknop IP65, met beschermkraag, met sleutelontgrendeling, zonder Pilz-opdruk op de bedienpen, inbouwdiam ...

Op aanvraag
PIT es7u
400537
PITestop, noodstopknop IP6K9K, zonder logo, voor hygiënische omgevingen, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es5u
400535
PITestop, noodstopknop IP65, met beschermkraag, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es8s
400138
PITestop, noodstopknop IP65, sleutelschakelaar, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es8u
400538
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, sleutelschakelaar, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es1u
400531
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es2s
400132
PITestop, noodstopknop IP65, groot, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es5s
400135
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool, beschermkraag en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es1s
400131
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es3s
400133
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, sleutelschakelaar, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es4u
400534
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met beschermkraag, zonder logo, inbouwdiameter 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es4s
400134
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool, beschermkraag en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es3u
400533
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 55 mm, verlicht, onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Op aanvraag
PIT es3u-c
400543
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm, met veerkrachtklemmen.

Op aanvraag
PIT es3s-c
400143
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en logo en veerkrachtklemmen, inbouwdiameter 22,3 mm.

Op aanvraag
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik