Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu H FS SN SD-R

315085
PSSu H FS SN SD-R
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O cards, SD card, ext. temperature, railway.

Op aanvraag
on request
Certificeringen: CE, TÜV
Toegelaten aantal uitbreidingsmodulen: 64
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Afmeting breedte: 130.0 mm
Afmeting hoogte: 125.6 mm
Afmeting diepte: 83.7 mm
Brutogewicht: 410 g
Nettogewicht: 350 g
Omgevingstemperatuur: -40 - 70 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen