Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu H FS SN SD M12-T

314086
 PSSu H FS SN SD M12-T
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O data, SD card, M12 connector, ext. temperature.

Op aanvraag
 
Certificeringen: CE, TÜV
Toegelaten aantal uitbreidingsmodulen: 64
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Afmeting breedte: 130.0 mm
Afmeting hoogte: 125.6 mm
Afmeting diepte: 83.7 mm
Brutogewicht: 420 g
Nettogewicht: 370 g
Omgevingstemperatuur: -40 - 70 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen