Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
- Hier gaat u terug naar de homepage
- Besturingen
- PLC-besturingen
- PSSuniversal - controllers
- PSSuniversal - PLC controller
-
Sensoriek (1164)
- Apparaten voor positiebewaking (27)
- Veiligheidsschakelaars (374)
- Veiligheidsschakelaar met vergrendeling (263)
-
Veiligheidslichtscherm (442)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (325)
- Veiligheidslichtschermen (3)
- Basis type 2 lichtscherm, lichaamsbescherming (8)
- Basis type 2 lichtscherm, handbescherming (14)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (18)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (51)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (67)
- Geavanceerd type 2 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, vingerbescherming (11)
- Slank type 2 lichtscherm, handbescherming (8)
- Slank type 4 lichtscherm, vingerbescherming (21)
- Slank type 4 lichtscherm, handbescherming (8)
- Toebehoren PSENopt (94)
-
PSENopt II - Veiligheidslichtscherm (111)
- Basis type 3 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Toebehoren PSENopt II (39)
- Fotocellen (4)
- Onderwijssystemen (2)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (325)
- Veilige camerasystemen (21)
- Veilige radarsystemen (18)
- Veiligheidslaserscanner (19)
-
Relais (632)
- myPNOZ - modulair veiligheidsrelais (17)
- Relais voor functionele veiligheid (482)
- Relais voor elektrische veiligheid (129)
- Module voor veilige kabelbewaking (2)
- Software (2)
- Kleine besturingen PNOZmulti (274)
- Besturingen (327)
- Robotica (14)
- Aandrijftechniek (619)
- Netwerken (28)
-
Bedienen en visualiseren (254)
- Bedien- en signaleringsapparatuur (235)
- Bedienterminals (19)
- Software (13)
- Aansluittechniek (324)
Filteren op
Goedkeuring
Voedingsspanning 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
Versie voor extreme omgevingsc
- Railway version (2)
- Standaard (1)
- uitgebreid temperatuurbereik (1)
Omgevingstemperatuur
Vervuilingsgraad lucht.kruip.
Overspanningscategorie
Opgenomen vermogen DC (W)
Toepassingsgebied
Klemsoort
Aansluitklem
Afmeting diepte (mm)
Afmeting hoogte (mm)
Afmeting breedte (mm)
PSSuniversal - PLC controller
PSSuniversal PLC is de "allrounder" van het automatiseringssysteem PSS 4000. De PLC-besturing kan in de hoofdtalen van EN/IEC 61131-3 voor standaard- en veiligheidstaken worden geprogrammeerd en met de grafische programma-editor PASmulti worden geconfigureerd. Met kant-en-klare softwarebouwstenen is standaardisatie eenvoudig mogelijk.
Meer te weten komen
4 producten gevonden
Maximaal aantal vergelijkingsproducten bereikt of het product staat al in de vergelijkingslijst
Sluiten
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu PLC,
failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poo ...
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe,
SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D- ...
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe,
SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Mod ...
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.