Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

760120
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

Op aanvraag
on request
Certificeringen: CE, cULus Listed
Toepassingsmogelijkheden: isolatiebewakingsrelais, aardsluitingsbewaking
Voedingsspanning (V): 24,0 - 240,0
Soort voedingsspanning: AC/DC
Isolatieweerstand: 10 ... 200 kOhm
Max. lengte kabel niet afgeschermd: 0 ... 400 V
Beschermingsgraad behuizing: IP40
Klemtype: schroefklem
Klemtype: steekbaar
Bedrijfsmodi: arbeidsstroomprincipe, fout, niet-opgeslagen, fout, opgeslagen, ruststroomprincipe, automatische reset, handmatige reset, testbedrijf, normaal bedrijf
Afmeting breedte: 45.0 mm
Afmeting hoogte: 98.0 mm
Afmeting diepte: 120.0 mm
Brutogewicht: 295 g
Nettogewicht: 264 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen