Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PMD s10 24-240VACDC

760100
PMD s10 24-240VACDC
True power monitor in Sigma housing for monitoring under and overload, limit values can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, screw terminals.

Op aanvraag
on request
Certificeringen: CE, cULus Listed
Toepassingsmogelijkheden: vermogensmeting
Voedingsspanning (V): 24,0 - 240,0
Soort voedingsspanning: AC/DC
Meetspanning: 100 - 550
Meetstroom: 1 - 12
Beschermingsgraad behuizing: IP40
Klemtype: schroefklem
Klemtype: steekbaar
Bedrijfsmodi: arbeidsstroomprincipe, fout, niet-opgeslagen, fout, opgeslagen, ruststroomprincipe, automatische reset, handmatige reset
Afmeting breedte: 45.0 mm
Afmeting hoogte: 98.0 mm
Afmeting diepte: 120.0 mm
Brutogewicht: 350 g
Nettogewicht: 340 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen