Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Stilstandsbewakingsrelais voor het bewaken van de stilstand van
gelijk- en draaistroommotoren, 2 wisselcontacten, steekb ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten,
fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en best ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten,
fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en best ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12
meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 0,40 - 400 Hz, meetspanning 1 V AC/DC, bre ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en
onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 ...
Op aanvraag
Temperatuurbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegenoververhitting van
motoren, generatoren etc., 2 hulpcontacte ...
Op aanvraag
Foutspanningsbewaking van lastransformatoren volgens VDE 0545, 6
meetingangscircuits 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aan ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspa ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspa ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.