Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten,
fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en best ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten,
fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en best ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en
onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12
meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Stroombewakingsrelais voor het bewaken van max. stroomwaarden,willekeurige
polariteit van de meetingangen, 12 meetbereik ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12
meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 0,40 - 400 Hz, meetspanning 1 V AC/DC, bre ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en
onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 ...
Op aanvraag
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en
onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 ...
Op aanvraag
Temperatuurbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegenoververhitting van
motoren, generatoren etc., 2 hulpcontacte ...
Op aanvraag
Foutspanningsbewaking van lastransformatoren volgens VDE 0545, 6
meetingangscircuits 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aan ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.