• 3
46 producten gevonden
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schr ...

Op aanvraag
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 230 V AC, breedte: 45 mm, sch ...

Op aanvraag
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schr ...

Op aanvraag
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schr ...

Op aanvraag
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schr ...

Op aanvraag
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schr ...

Op aanvraag
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schr ...

Op aanvraag
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 230 V AC, breedte: 45 mm, sch ...

Op aanvraag
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
774540
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

Op aanvraag
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik