Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix

774580
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 0.5 s fixed.

Op aanvraag
on request
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: contactuitbreiding vertraagd
Bedrijfsmodi: eenkanalig, zonder detectie van onderlinge sluiting
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Si-contacten niet-vertr.: 0
Aantal veiligheidscontacten vertraagd: 4
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 195 g
Nettogewicht: 185 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen