33 producten gevonden
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïnteg ...

Op aanvraag
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare schroefklemm ...

Op aanvraag
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...

Op aanvraag
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...

Op aanvraag
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...

Op aanvraag
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...

Op aanvraag
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, U ...

Op aanvraag
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t = 1 s vast), UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekb ...

Op aanvraag
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t = 5- 8 s), UB = 24 V DC, breedte 45 mm, steekbare ...

Op aanvraag
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare veerkrachtkle ...

Op aanvraag
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t = 3 s vast), UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekb ...

Op aanvraag
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz (t = 3 s), UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare ...

Op aanvraag
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare veerkrach ...

Op aanvraag
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M (t = 1- 4 s), UB = 24 V DC, breedte 45 mm, steekbare ...

Op aanvraag
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Contactuitbreiding, ingangen: 2-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB = 24 - 240 V AC/DC, breedte: 22,5 mm, steekbare v ...

Op aanvraag
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïn ...

Op aanvraag
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïn ...

Op aanvraag
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïnte ...

Op aanvraag
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïn ...

Op aanvraag
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 5 M, UB 24 ...

Op aanvraag
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik