Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c

774141
PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c
Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 42 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Op aanvraag
on request
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: contactuitbreiding niet-vertraagd
Bedrijfsmodi: eenkanalig, tweekanalig, detectie van onderlinge sluiting, zonder detectie van onderlinge sluiting
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): 42,0
Soort voedingsspanning: AC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Si-contacten niet-vertr.: 8
Aantal veiligheidscontacten vertraagd: 0
Aantal hulpcontacten: 1
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 7.0 A
Spanning bij AC15: 230 V
Afmeting breedte: 90.0 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 610 g
Nettogewicht: 600 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen