text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
13 producten gevonden
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB = 230 V AC, breedte: 45 mm, ...

Op aanvraag
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steek ...

Op aanvraag
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, s ...

Op aanvraag
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekba ...

Op aanvraag
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB = 24 V AC, breedte: 45 mm, s ...

Op aanvraag
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 2 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroef ...

Op aanvraag
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, uitgangen: 2 M, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen ge ...

Op aanvraag
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 24 V DC, breedte: 45 mm, sch ...

Op aanvraag
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB = 115 V AC, breedte: 45 mm, ...

Op aanvraag
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB = 110 V AC, breedte: 45 mm, ...

Op aanvraag
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 230 V AC, breedte: 45 mm, sc ...

Op aanvraag
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 24 V DC, breedte: 45 mm, ste ...

Op aanvraag
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, UB = 24 V AC, breedte: 22,5 mm, steek ...

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik