Bij het kiezen van de bedrijfsmodus en het beheer van toegangsrechten voert de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 nu meer taken op het gebied van Industrial Security en Safety (machineveiligheid) uit: als systeemoplossing maakt PNOZmulti 2 samen met de uitleeseenheid PITreader van het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode een uitgebreide toegangscontrole en een functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze mogelijk. Hij is beschikbaar vanaf versie 10.12 van de bijbehorende softwaretool PNOZmulti Configurator.
Ostfildern, 25 feb. 2020
Configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 met nieuwe functies voor Safety en Industrial Security / Pilz op de Hannover Messe 2020 (hal 9, stand D 17) - safe en secure met systeem!
De systeemoplossing bestaande uit kleine besturing en bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem zorgt daardoor voor veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke productieprocessen bij machines.
Toegang economischer en veilig beheren
PNOZmulti 2 voert samen met de uitleeseenheid PITreader van het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode een efficiënt toegangsbeheer uit. De aansluiting van maximaal vier uitleeseenheden PITreader op de basismodule PNOZ m B1 van de kleine besturing PNOZmulti 2 is nieuw. Zo kunnen nu ook aaneengeschakelde machines veilig worden beheerd. Dit is een economische oplossing, aangezien de kosten voor hardware kunnen worden geminimaliseerd.
De mogelijkheden van deze uitgebreide systeemoplossing variëren van de eenvoudige vrijgave en de authenticatie voor bepaalde machinedeelfuncties tot een complexe hiërarchische autorisatiematrix. Zo kunnen toegangsrechten met een hoge manipulatiebeveiliging gebruiksvriendelijk worden geconfigureerd. Dit vereenvoudigt het manipulatiebeheer en gebruikers profiteren dankzij minder machinestilstand.
Geen lastige (bedrijfsmodus)keuze
Door middel van de functiebouwstenen in combinatie met PITreader kan op machines en installaties de veilige bedrijfsmoduskeuze tot PL d/SIL CL 2 eenvoudig worden geconfigureerd. Voor de veilige bedrijfsmoduskeuze kan hier nu uit twee comfortabele oplossingen – ofwel via knop ofwel via touchpanel – worden gekozen. De autorisatie voor het kiezen van een bedrijfsmodus vindt bij beide varianten plaats via de uitleeseenheid PITreader en passend geconfigureerde RFID-keys.
Alternatief 1: ruimte- en hardware-efficiënt
Bij het kiezen van de bedrijfsmodus via een knop kan een gangbare drukknop worden gebruikt. Het nieuwe multiknoppenelement PIT oe4S van Pilz biedt een meerwaarde voor gebruikers, want het omvat maar liefst vijf bedrijfsmodi. Deze bedrijfsmodi kunnen apart via de vier afzonderlijke knoppen op het multiknoppenelement worden gekozen. Deze ruimtebesparende oplossing kan in de bedieningsterminal worden geïntegreerd en maakt meer afzonderlijke knoppen overbodig. De veiligheidsevaluatie van de bedrijfsmodus vindt bij deze variant plaats via PNOZmulti 2. De variant is al met al een kostenefficiënt alternatief, aangezien bovendien kosten voor meer visualiseringshardware komen te vervallen.
Alternatief 2: voor wijdvertakte installaties
Als gebruikers hun installatie volledig in de gaten moeten houden, kunnen ze de veilige bedrijfsmoduskeuze als alternatief ook via de bedien- en visualiseringsterminals PMIvisu van Pilz uitvoeren. Deze variant via touchpanel is vooral voordelig bij wijdvertakte installaties met meerdere werkgebieden die niet bij elkaar in de buurt liggen.
Pilz exposeert in hal 9, op stand D17. Meer informatie vindt u hier
Meer informatie over de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 vindt u hier
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefoon: +49 711 3409 - 158
E-mail: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Italië: +39 0362 1826711
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Rusland: +7 495 6654993
- Turkije: +90 216 5775552
- België: +32 9 321 75 70
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Nederland: +31 347 320477
- Duitsland: +49 711 3409 444
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
Azië en Oceanië
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- China: +86 400-088-3566
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613