Wereldwijde site | nederlands

1 dec. 2017

Eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67

Met de PLC-besturing PSS67 PLC beschikt het automatiseringssysteem PSS 4000 over de eerste veilige besturing met beschermingsgraad IP67. Hierdoor kunt u uw automatiseringstaken nu ook zonder schakelkast uitvoeren!

Wilt u om financiële redenen of vanwege ruimtegebrek afzien van een grote schakelkast en uw besturing direct op de machine aanbrengen? Bent u op zoek naar een veilige besturing die buiten de schakelkast kan worden gemonteerd? Kies dan voor onze nieuwe, veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67 voor het automatiseringssysteem PSS 4000!


Automatisering op maat

U kunt het automatiseringssysteem PSS 4000 zelf naar wens samenstellen. Hiervoor staan besturingen, I/O-modulen en de bijpassende visualiserings- en engineeringsoftware tot uw beschikking. Met de PLC-besturing PSS67 PLC bieden wij nu een oplossing voor de decentrale automatisering zonder schakelkast met beschermingsgraad IP67 aan.

De besturing PSS67 PLC1 16FDI is volledig ingekapseld en heeft daardoor een hoge mechanische robuustheid. Zo kan ze ook in stoffige of vochtige omgevingen volledig functioneren. De module PSS67 IO1 16FDI met beschermingsgraad IP67 is de ideale aanvulling voor de decentrale toepassing in het veld. Hij draagt veilige en niet-veilige ingangssignalen op veldniveau over.


Eenvoudige montage en programmering

U monteert de besturing PSS67 PLC dicht bij het eigenlijke proces – helemaal zonder schakelkast. Daardoor bespaart u niet alleen ruimte, er is ook aanzienlijk minder bekabelings- en bedradingswerk dan bij schakelkastgebaseerde systemen.

U programmeert de besturing PSS67 PLC net als de IP20-besturing PSSuniversal PLC van het automatiseringssysteem PSS 4000 met de engineeringsoftware PAS4000. Met de visualiseringssoftware PASvisu hebt u bovendien altijd zicht op uw complete installatie.


Tijd besparen bij de vervanging van apparaten

Net als bij het automatiseringssysteem PSS 4000 kunt u uw projecten ook bij de IP67-componenten op een beveiligd ingebouwde microSD-kaart opslaan. Bij de vervanging van apparaten hoeft u alleen maar de microSD-kaart ergens anders in te steken. Het opnieuw configureren of programmeren van uw project is niet nodig.


Meer informatie:

PLC-besturing PSS67 PLC
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Denemarken: +45 74436332
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Nederland: +31 347 320477
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Zwitserland: +41 62 88979 32
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Italië: +39 0362 1826711
  • België: +32 9 321 75 70

Azië en Oceanië

  • Taiwan: +886 2 25700068
  • China: +86 400-088-3566
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Australië: +61 3 9560 0621