of in overleg
per bijkomende deelnemer)
Haal het maximum uit uw software PAScal en Sistema
Tijdens de cursus 'Making best use of Pascal and Sistema' leert u op een efficiënte manier veiligheidscircuits volgens EN ISO 13849-1:2015 (Performance Level) te berekenen gebruik makend van het berekeningsprogramma Pascal (Pilz) en/of Sistema (IFA).
Verder wordt er in deze cursus stilgestaan bij vaak voorkomende gevallen zoals muting, snelheidsbewaking, overbrugging, etc die typisch hoofdbrekers zijn bij het correct berekenen van een veiligheidsfunctie.
Na het volgen van deze opleiding, kan u zelf veiligheidscircuits berekenen met behulp van de door u gekozen software.
In deze opleiding krijgt u een introductie in de PAScal Safety Calculator. De PAScal Safety Calculator berekent het haalbare PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) van veiligheidsfuncties in machines en installaties afhankelijk van de gebruikte componenten. Het resultaat wordt geverifieerd met het vereiste PL volgens EN ISO 13849 of SIL volgens EN/IEC 62061. Als er actie moet worden ondernomen, laat de tool dit aan u zien.
Combinatiekorting:
Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en geniet van 40% korting op de PAScal basic license (éénmalige aankoop, geen jaarlijkse licentiekost). U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw onderneming. Meer informatie over de PAScal Safety Calculator op onze website.
Aanbeveling
Breng een eigen laptop met de gekozen software mee, zo beschikt u nadien over de eigen oefeningen.
Voorkennis
Een degelijke kennis van EN ISO 13849-1:2015 is vereist. Het is aangeraden eerst een opleiding “safety engineer”, “CMSE”, “EN ISO 13849-1” of “functionele veiligheid” te volgen.
Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.
Uw individuele aanvraag
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be