De technische specificatie ISO/TS 15066 definieert voor elk lichaamsdeel biomechanische grenzen, die als maatstaf voor een veilige botsing worden beschouwd. In toepassingen met mens-robotsamenwerking (MRS) die het kracht-prestatie-principe volgen, moet in de validatiefase met behulp van botsingsmeting worden getoetst of deze grenswaarden ook daadwerkelijk worden nageleefd. Het doel van de workshop is het uitvoeren van de kracht- en drukmeting en het correct interpreteren van de meetresultaten. Dit stelt u in staat om zelfstandig botsmetingen uit te voeren in uw eigen applicatie.
Workshop over de botsingsmeetset PRMS voor normconforme mens-robot-samenwerking MRS
Doelstelling

Inhoud
- Functies en het bedienen van de MRS-botsingsmeetset
- Kracht- en drukmeting
- Evaluatie en interpretatie van meetresultaten
- Meetmethode
- Identificatie van meetpunten
- Sensorpositionering - correcte montage van het meetinstrument in de applicatie
- Bepaling van alternatieve posities
- Botsingsmeting volgens de grenzen van ISO/TS 15066
Doelgroepen
- Elektriciens
- Onderhoudsmonteurs
- Opstarttechnici
- Ontwerpers
- Projectingenieurs
- Programmeurs
- Planners
- Machine-supervisors
- Systeemintegrators
Aanwijzing
Na deelname aan de training ontvangt u een certificaat dat vier jaar geldig is. Na afloop van deze periode moet het certificaat worden verlengd door het bijwonen van de eendaagse workshop.
Uw voordelen
- Profiteer van de ervaring van meer dan 3.000 MRS-metingen.
Bij de aankoop van de PRMS-set is een trainingsplek inbegrepen. Bij het huren van de PRMS-set is de prijs voor de training afhankelijk van de huurperiode.

Bij de aankoop van de PRMS-set is een trainingsplek inbegrepen. Bij het huren van de PRMS-set is de prijs voor de training afhankelijk van de huurperiode.

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.
Uw individuele aanvraag