In de meeste landen ter wereld bestaan er bindende voorschriften voor de beveiliging van machines en installaties. Informeer uzelf over de belangrijkste veiligheidstechnische rechtsgrondslagen in:
Richtlijnen en wetten
Wereldwijde veiligheid van mens en machine

Richtlijnen en wetten in Europa (EG-richtlijnen)
EG-richtlijnen zijn in het recht van de Europese Unie een bijzonderheid, omdat ze geen richtlijnen in de oorspronkelijke betekenis zijn. Ze zijn veel meer gericht aan de nationale wetgevers van de EU. Deze worden verzocht om de Europese richtlijnen om te zetten in nationaal recht. In Nederland bijvoorbeeld zijn ze doorgaans ingepast in de Warenwet.
Bij het veilig ontwerpen van machines dient aan de eisen van alle relevante Europese richtlijnen te worden voldaan. De EG-richtlijnen hebben als doel om het vrije goederenverkeer in de EU te garanderen. Van de inmiddels bijna 30 bestaande EG-richtlijnen is slechts een klein deel relevant voor de typische machinebouwer.
Overzicht van de belangrijkste EG-richtlijnen
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste EG-richtlijnen. De richtlijnen zelf zijn in de volledige tekst van de EU verkrijgbaar:
- Machinerichtlijn 2006/42/EG
Fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voor het ontwerp en de bouw van machines
- EMC-richtlijn 2014/30/EG
Ongestoorde werking van elektrische/elektronische apparatuur met betrekking tot elektromagnetische velden
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
Veiligheids- en gezondheidseisen met betrekking tot gevaren door elektrische stroom
- Overige richtlijnen, bijvoorbeeld
Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EG, ATEX-richtlijn 2014/34/EG, lift-richtlijn 2014/33/EG
Voor de producten die onder een of meerdere van de bovengenoemde EG-richtlijnen vallen, bestaat een CE-markeringsplicht. Bij deze producten moet ook een conformiteitsverklaring zijn bijgevoegd. Met de conformiteitsverklaring bevestigt de fabrikant dat er is voldaan aan alle eisen van de Europese richtlijnen waaronder zijn product valt. Zo kan hij zijn product binnen het toepassingsgebied van de EU invoeren en verkopen zonder rekening te houden met nationale bepalingen.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be