België | nederlands

Overzicht van productspecifieke normen (C-normen)

Productnormen

Overzicht van productspecifieke normen (C-normen)

C-normen zijn productnormen. Ze bevatten gedetailleerde eisen voor speciale machines met verwijzingen naar B-normen. Deze normen worden door twee instituten, te weten CENELEC voor Europese normen en CEN voor elektrische voorschriften, opgesteld.

De belangrijkste C-normen

Persen  
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen EN ISO 16092-1
Gereedschapsmachines - Veiligheid van persen - Deel 2: Mechanische persen prEN ISO 16092-2
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - Deel 3: Veiligheidseisen voor hydraulische persen EN ISO 16092-3
Gereedschapsmachines - Veiligheid van persen - Deel 4: Pneumatische persen ISO 16092-4
Kantpersen EN 12622
Machines voor kunststoffen en rubber EN 289
Industriële robots   
Deel 1: Robots Deel 2: Robotsystemen en integratie EN ISO 10218-1/2
Collaboratieve robots ISO TS 15066
Bewerkingscentra
Gereedschapsmachines - Veiligheid - Bewerkingscentra EN 12417
Textielmachines EN ISO 11111-1 t/m -7
Houtbewerkingsmachines EN ISO 19085-1 t/m -17
Machines die gebruik maken van lasers EN ISO 11553-1 t/m -3
Verpakkingsmachines EN 415-1 t/m -10
Papierverwerkingsmachines EN 1010-1 t/m -5
Warmvormmachines EN 422, EN 12409
Draaimachines EN ISO 23125
Onder hoge druk werkende gietmachines voor metalen EN 869
Continutransporteurs (transportbanden) EN 619
Aangedreven deuren EN 12453
Gemotoriseerde transportwerktuigen EN ISO 3691-1 t/m -6