Wel bestaan er enkele grenswaarden, bijvoorbeeld in de VDI 2854, die bepalen dat de snelheid bij gevaarlijke bewegingen zonder klem- en afknelpunten tot 15 m/min moet zijn begrensd. Bij gevaarlijke bewegingen met klem- en afknelpunten mag 2 m/min niet worden overschreden.
Let op: deze waarden kunnen door andere type C-normen anders zijn gedefinieerd en moeten daarom per geval worden gecontroleerd.