Vraag: We moeten een schakelkast met een eenvoudige ventilatorregeling vervangen. Hierin is de noodstopfunctie, zoals toen gebruikelijk, met een eenvoudige beveiliging uitgevoerd, die via de noodstopschakelaar wordt uitgeschakeld. Een contact van deze beveiliging schakelt daarbij de besturing uit. Moet in de nieuw te ontwerpen installatie een noodstopschakelapparaat worden gemonteerd, of kan dezelfde vorm als eerder worden gekozen? Moet in nieuwe installaties in principe een noodstopschakelapparaat worden gemonteerd, of kan ook een "veiligheidsvariant" worden gebruikt?
Antwoord: In principe kan een noodstopfunctie via een schakelaar, die direct op een dwanggestuurde beveiliging werkt, worden gerealiseerd.
Het niveau van deze veiligheidsfunctie is echter beperkt op de waarde, bijv. Performance Level c (volgens de beschrijving in de vraag wordt van een eenkanaals systeem uitgegaan).
Voor zover een Performance Level c de veiligheidsfunctie op passende wijze uitvoert, hoeft er niet dwingend een veiligheidsschakeling te worden gebruikt.