De informatie met betrekking tot de bedrijfsspanning is in de desbetreffende gebruikshandleiding gedocumenteerd.
In de gebruikshandleiding voor PNOZ X3 staat met betrekking hiertot bijvoorbeeld de volgende aanwijzing:
Aanwijzing voor overspanningscategorie III:
wanneer een apparaat hogere spanningen dan laagspanning (> 50 V AC of > 120 V DC) ontvangt, moeten aangesloten bedieningselementen en sensoren een nominale isolatiespanning van min. 250 V bevatten.
Apparaten waarbij deze aanwijzing in de gebruikshandleiding staat, voldoen aan de PELV-eisen volgens EN 50178.
Apparaten waarbij deze aanwijzing niet in de gebruikshandleiding staat, voldoen niet aan de PELV-eisen volgens 50178.