De invoertermijn voor de IEC/ISO 17305 staat gepland voor 2016 met een overgangstermijn van twee jaar.
De norm is een samenvoeging van de normen EN ISO 13849 en IEC 62061. De nieuwe IEC/ISO 17305 beschrijft voortaan zowel de functionele veiligheid van machines en installaties alsmede de maatregelen of stappen die op weg naar die veiligheid in acht moeten worden genomen. Deze zogenaamde fusie zal wereldwijd gelden. Het doel is standaardisatie en vereenvoudiging. Dit wordt onder meer bereikt door de momenteel parallel gevoerde EN ISO 13849 en IEC 62061 volledig te vervangen met de norm IEC/ISO 17305, die vervolgens alleen zal gelden.