Vraag: Thema gestandaardiseerde validatie van veiligheidsfuncties: in ISO 13849-2 worden verschillende methoden genoemd, zoals analyseren, testen, verifiëren en valideren. Hoe kunnen we hieruit een structuur afleiden waardoor het resultaat leidt tot een juiste validatie? Is het juist dat er helemaal geen validatie "op zich" bestaat, maar dat het meer een totaliteit aan activiteiten betreft, zoals controleren, analyseren, functionele tests enz., die gestructureerd worden uitgevoerd en gedocumenteerd en die de validatie vormen?
Antwoord: De validatie volgens EN ISO 13849-2 valt uiteen in verschillende stappen, die afhankelijk zijn van de complexiteit van de toepassing. Tot de validatie behoren daarom het kwantitatieve bewijs op basis van de veiligheidsfuncties (verificatie van de Performance Level), de functionele tests, en overige functieanalyses en -tests, ook wat betreft de documentatie ervan.
De validatie is daarom, zoals in de vraag al gezegd is, een totaliteit aan verschillende stappen van analyse en functionele tests met een volledige documentatie.