Veilige verminderde snelheid en continue transporteurs
In de type C-norm EN 619:2002 betreffende continue transporteurs worden snelheden alleen aangegeven in gevallen dat personen moeten meerijden. Deze zijn:
Continue transporteur voor meerijden:
Vloerhoogte: bandsnelheid van 0,3 m/s
0,3 m boven vloerhoogte: bandsnelheid van 0,15 m/s
Vol met hekwerk: bandsnelheid van 0,5 m/s
Daarnaast is er omtrent het thema veilige, gereduceerde snelheden de norm VDI 2854.
Hierin wordt beschreven dat een snelheid veilig is,
als de bestuurder de tijd heeft een gevaarlijke situatie te omzeilen.