Hier vindt u antwoorden rondom de thema's machineveiligheid, verordening inzake bedrijfsveiligheid, richtlijnen en normen. Of profiteer van de vakkennis van onze experts en stel uw specifieke vraag aan hen.
FAQ: wetten en normen
Bent u op zoek naar antwoorden op vragen over de machineveiligheid?

FAQ-overzicht: wetten en normen
Categorie
Reset filter
- De EG-conformiteitsverklaring schrijft een documentatiegevolmachtigde voor. Moet deze bij de fabrikant werken?
- Waar vind ik de actuele Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn en voor wie is deze concreet bedoeld?
- Bestaan er gelijkmatige herbeoordelingstermijnen voor machines?
- Is de toepassing van normen voor een machinefabrikant verplicht?
- Voor de zoekopdracht van veiligheidsdeuren zijn PSENmag2.1p-21 gemonteerd - steeds een PSEN per veiligheidsdeur op een PNOZmulti m1p (via tactuitgangen). Hoe moet de PSEN in SISTEMA worden overgezet?
- In welke taal moet de gebruiksaanwijzing worden vertaald als het gaat om dochterondernemingen in het buitenland?
- Mag een machine, die vóór 1995 werd gebouwd en daarom geen CE-markering heeft, gewoon worden doorverkocht? Welke documenten moeten dan worden overhandigd?
- Op welk Performance Level moet de noodstop van een machine worden uitgevoerd, wanneer alle gevaarlijke situaties door toegangsbeperkende verstelbare afschermingen worden afgeschermd?
- Mag een tweekanaals veiligheidsdeur met een tweekanaals noodstopschakelaar in serie worden aangesloten op de PNOZ e1p?
- Wie heeft de verantwoordelijkheid bij de CE-certificering van een machine?
- Mogen de machine en schakelkast van een installatie elk een CE-keurmerk hebben?
- Moet een gebruikte machine worden opgewaardeerd naar de nieuwste stand van de techniek?
- Moet een schakelkast nogmaals ter plaatse worden beoordeeld, wanneer een veiligheidsdeur een tweekanaals blokkering incl. een beoordeling ter plaatse, bevat?
- Hoe test ik bijv. een PNOZ volgens de Duitse BetrSichV? Is het voldoende om de noodstopfunctie via een noodstopschakelaar te activeren en het uitschakelen van de PNOZ ermee te controleren?
- Wat is de Russische machinerichtlijn en heeft deze invloed op andere markten?
- Wat is het verschil tussen type A-, B- en C-normen?
- Welke normen zijn van toepassing op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de hand van reparatiehandleidingen?
- Moet de conformiteits-/inbouwverklaring in de gebruikshandleiding zijn opgenomen?
- Is de fabrikant van een machine/installatie verplicht om de risicobeoordeling aan zijn klanten te leveren?
- Is het juist dat er geen verdere veiligheidsmaatregelen tegen letsel hoeven worden genomen, wanneer de hijssnelheid van een handmatig bediend hefapparaat voor kratten laag is?
- Aan een machine (bouwjaar 1991) zonder CE-markering moet een noodstopschakelaar worden gemonteerd. Moet hiervoor een conformiteitsverklaring worden opgesteld?
- Moet het opschrift "Nood uit" op een machine uit 2005 nu in "Noodstop" worden veranderd?
- Hoe moet een EU-conformiteitsverklaring eruit zien (lay-out)?
- Is muting met licht dwingend vereist? Onder welke voorwaarden geldt dit?
- Kan ik een machine of installatie zonder gebruikshandleiding in de handel brengen wanneer deze handleiding op een later tijdstip wordt nageleverd?
- Wat verstaat men onder een geheel van machines?
- Mag een gebruikshandleiding verwijzingen naar andere handleidingen bevatten?
- Mag een halfautomatische ondervloerse draaibank de bewerking onbeheerd uitvoeren? Of bestaat er een richtlijn in welke radius de bediener zich in de buurt van de machine moet bevinden?
- Behoren persoonlijke beschermingsuitrustingen tot de arbeidsmiddelen volgens de Duitse BetrSichV?
- Bestaat er een norm waarin staat hoe hoog de verlaagde snelheid van bijv. transportbanden moet zijn, als de transportband niet ingebouwd is?
- Kan ik de nieuwste antwoorden van de kennisdatabase bijv. per RSS-feed of in een nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
- Moet de EU-conformiteitsverklaring altijd worden ondertekend?
- Welke kwalificaties zijn verbonden met de verwerving van de titel Certified Machinery Safety Expert?
- Is het verplicht om in een gebruikshandleiding dezelfde kleuren voor symbolen te gebruiken waarin deze ook op de machine zijn aangebracht?
- Is er in de Machinerichtlijn een beperking dat noodstopknoppen niet als paddenstoelknoppen mogen zijn uitgevoerd?
- Welke veiligheidseisen gelden er bij het onderhoud op afstand van machines?
- Wordt bij de PNOZ x1 een herbeoordelingstermijn aangegeven waarbinnen men de veiligheidsfunctie van het relais moet controleren?
- Wanneer moet de conformiteitsverklaring aan een klant worden overhandigd?
- Kan ik de nieuwste antwoorden van de kennisdatabase bijv. per RSS-feed of in een nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
- Vanaf wanneer gaat de nieuwe norm ISO 17305 van kracht en wat houdt deze in?
- Mag een machine met een handmatig werkstation, waar de delen ingebracht worden en waar vervolgens de veiligheidsdeur gesloten en vergrendeld wordt, automatisch weer starten of moet de start handmatig worden geactiveerd?
- In welke regelmaat moeten contactloos werkende veiligheidsinrichtingen worden gecontroleerd?
- Moet een werkgever zich over de kennis van een bekwaam persoon op de hoogte stellen?
- Wanneer moet een gebruiksaanwijzing worden opgesteld/geleverd?
- Moet een oude machine (bouwjaar 1980) na een retrofit (modernisering) volgens de Machinerichtlijn worden CE-gecertificeerd?
- Moeten reserveonderdelen die we nodig hebben voor een oudere machine en bij de fabrikant kopen, voldoen aan de eisen van de huidige machinerichtlijn?
- Wat verandert er met de "nieuwe" norm EN ISO 12100?
- Moet een keuzeschakelaar voor bedrijfsmodi veilig worden beoordeeld?
- Welke kleur moet een omgevingsnoodstopschakelaar hebben?
- Moet in nieuwe installaties in principe een noodstopschakelapparaat worden gemonteerd, of kan ook een "veiligheidsvariant" worden gebruikt?
- Wat is een bekwaam persoon?
- Wanneer is de toepassing van gebonden bevestigingsmiddelen voorgeschreven?
- Welke normen gelden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenstaande en onderstaande ledematen (klimmen)?
- Wie is er verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksaanwijzing?
- Welke documentatie moet een externe schakelkastbouwer aan de machinebouwer leveren? Wordt de schakelkast al als onvolledige machine beschouwd? Is er een verklaring van de fabrikant of een inbouwverklaring vereist?
- In een machine (bouwjaar 1989) moet een noodstopschakelaar worden ingebouwd. Moet de machine CE-gecertificeerd worden?
- Moeten ook veranderingen aan een machine worden gedocumenteerd, als het niet om een wezenlijke verandering gaat volgens de Wet algemene productveiligheid?
- Moet een machine die al zeer lange tijd in productie is, veranderd worden om te voldoen aan de nieuwe machinerichtlijn?
- Norm EN 619 geeft een stuk transportband weer van een niet-beschermd bereik in een beschermd bereik (veiligheidshek). Geldt dit stuk transportband vanaf een transportniveau >/= 1000 mm als niet begaanbaar? Is hier aanvullende afscherming verplicht?
- Nieuwe CE-certificering na verplaatsing van een machine van Slowakije naar Bulgarije?
- Kan ik de nieuwste antwoorden van de kennisdatabase bijv. per RSS-feed of in een nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
- Kan bij een apparaat dat volgens EN ISO 954-1 de functie "beveiligde wachtstand" in categorie 3 heeft, ervan uitgegaan worden dat het volgens EN ISO 13849-1 om een bewezen onderdeel met een MTTFd van 50 jaar gaat?
- Kan een robot in een beveiligde omgeving met een naar binnen opengaande veiligheidsdeur worden vergrendeld?
- Hoe zijn de verantwoordelijkheden te verdelen als een machinebouwer de elektrische constructie bij een toeleverancier inkoopt?
- Wie is gevolmachtigde in de zin van de MRL?
- Bestaat er een genormaliseerde waarde voor de reactiesnelheid van de mens?
- In welke regelmaat moet de controle van lichtschermen plaatsvinden? Zijn er bronnen of formulieren voor?
- Wat is in een risicobeoordeling het verschil tussen "licht letsel" en "zwaar letsel"?
- Wat is het wachtwoord van het voorbeeldproject in de PNOZmulti-configurator?
- Mag het "veilige" signaal van een Pilz-verwerkingseenheid naar een PLC (LOGO) worden geleid om daar de bediening vrij te geven of moet er na de PLC nog een contact aanwezig zijn?
- Welke veiligheidsinrichtingen mogen voor de inbedrijfstelling buiten bedrijf worden gezet?
- Wanneer moeten we een gedwongen foutendetectie uitvoeren?
- Vervalt de CE-markering wanneer de persoon die ondertekend heeft het bedrijf verlaat?
- Voldoen de PNOZ-apparaten voor 230V-bedrijfsspanning aan de voorwaarden voor PELV (extra lage voltage) volgens EN 50178 voor start- en ingangskringen? Hoe is dat gedocumenteerd?
- Een aanwezige, CE-gecertificeerde machine moet worden samengevoegd [...] met een nieuwe, onvolledige machine [...]. Moet voor de nieuwe [...] machine een nieuwe CE-certificering worden aangevraagd?
- Latijn-Amerikaanse klant/Noord-Amerikaanse fabrikant: Wie is de leverancier (degene die de machine in de handel brengt), wanneer de fabrikant de machine direct naar de bestemmingsplaats in de Europese Unie verscheept?
- Wat is de procedure als in een machine volgens de machinerichtlijn een drukapparaat van categorie III als functie-eenheid wordt ingebouwd? Hoe moet de overeenstemmingsprocedure worden uitgevoerd?
- Welk veiligheidsconcept moet bij grote bewerkingscentra worden toegepast?
- Welk arbeidsmiddelenmarkering is juist voor een veiligheidsrelais (bijv. PNOZ) voor een toepassing van een noodstopschakelaar volgens EN 81346?
- Wat moet in acht worden genomen bij veiligheidsonderdelen (scanner, fotocellen enz.) die vóór 2009 in de handel werden gebracht en bij ons in het magazijn liggen? Kan ik deze onderdelen te allen tijde opnieuw gebruiken?
- Is een elektrisch ontwerper mede verantwoordelijk als zijn bedrijf de nieuwe veiligheidsnormen niet toepast of zal toepassen, resp. kan hij zich evt. met behulp van een handtekening van zijn werkgever aan deze verantwoordelijkheid onttrekken? Of moet hij zijn werk weigeren als hij geen noodzakelijke informatie krijgt over de eisen van de risicovermindering en evt. slechts een mondelinge mededeling krijgt als "We bouwen zoals altijd volgens categorie 2"?
- Totaliteit van machines/verantwoordelijkheid voor overeenstemming met de richtlijnen/wezenlijke verandering?
- Moet bij het indrukken van de noodstopknop van een machinelijn de noodstop op elke afzonderlijke machine worden teruggezet/gereset?
- Hoe kunnen de startknop en de knop "In uitgangspositie brengen" in de PNOZmulti worden ingelezen?
- Kunnen één- en tweekanaals noodstopschakelaars samen worden gebruikt op één installatie?
- Mag op een voorzienbaar handbedieningsdeel een handmatige omzeiling (overbrugging) van de noodstop (bijv. per sleutelschakelaar) worden toegepast? En zo ja, hoe moet een dergelijke schakeling er uitzien? Moet een doorverbindingsbrug worden gebruikt?
- Waar moet op worden gelet als een installatie voor testdoeleinden voor een vastgelegde tijd uit verschillende modules wordt opgebouwd?
- Waarmee moeten we rekening houden als een machine op een andere plaats (binnen de productiehal) wordt opgesteld?
- Schakelkast en machine hebben verschillende nummers bij de CE-markering. Is dit toegestaan?
- Welke waarden met betrekking tot de functionele veiligheid kunnen worden gebruikt voor het berekenen van een veiligheidsfunctie (met PAScal) voor een PT100-sensor? Zijn er daarvoor gestandaardiseerde waarden zoals bijvoorbeeld voor de pneumatische componenten in de generieke database?
- Welke documentatie moet een fabrikant de klant bij de levering van een machine overhandigen?
- Is de schakelkast van een machine onderworpen aan DIN EN 61439-1 of aan DIN EN 60204-1?
- Kan een machine zonder gebruiksaanwijzing in omloop worden gebracht, als de gebruiksaanwijzing later wordt nageleverd?
- Moet de fabrikant ook een risicobeoordeling uitvoeren voor een machine, die volledig volgens de voorschriften van een geharmoniseerde C-norm werd samengesteld?
- Hoe snel is "gevaar herkenbaar" en waar kunnen de gegevens worden nagelezen?
- Wat is de definitie van "licht letsel" en "zwaar letsel"?
- Uit welke stappen bestaat een validatie volgens EN ISO 13849-2?
- Wat zijn de technische regels voor bedrijfsveiligheid?
- Welke informatie/norm moet in de conformiteitsverklaring worden opgenomen: EN ISO 13849-1:2008 of EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?
- Kan een noodstopschakelaar vervangen worden door een bedrijfstopschakelaar?
- Een afvalwaterzuiveringsinstallatie is uitgebreid met een transportinstallatie. Deze transportinstallatie staat naast een pers die over een noodstopcircuit (nood-uit-circuit) beschikt. Kan de installatie een apart noodstopcircuit krijgen?
- We willen een machine die volgens de machinerichtlijn 98/37/EG is gebouwd en gecertificeerd binnen de EU verplaatsen. Mag deze machine weer in bedrijf worden genomen?
- Is de titel Certified Machinery Safety Expert internationaal erkend?
- Welke krachten mogen onderdelen uitoefenen zodat ze niet leiden tot zwaar letsel? Waar kan ik gegevens hieromtrent vinden?
- Wanneer een machine met twee bedieningspanelen uitgerust wordt, moeten deze dan wederzijds worden vergrendeld? De machine is maximaal 3 x 4 m groot en kan van twee kanten worden bediend.
- In welke TRBV (Technische regels voor bedrijfsveiligheid) wordt het begrip "bekwaam persoon" verklaard/gedefinieerd?
- Kan ik de nieuwste antwoorden van de kennisdatabase bijv. per RSS-feed of in een nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
- Wie is bij het ombouwen, dat geen wezenlijke verandering inhoudt, voor de veiligheid van dit ombouwen verantwoordelijk?
- Moeten in de EU-conformiteitsverklaring alle toegepaste geharmoniseerde normen worden opgenomen, of is het voldoende alleen de geselecteerde te noemen?
- Kunnen ter vereenvoudiging van een schakeling (vlg. cat. 4 opgebouwd) zo veel mogelijk noodstopschakelaars in serie worden geschakeld?
- Constructie van robots: met welke normen moet rekening worden gehouden?
- Van een machine gaat geen gevaar uit. Valt deze dan toch onder het toepassingsgebied van de machinerichtlijn?
hoofdkantoor
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Was dit artikel nuttig?