Functies | Demoversie | Serviceversie | Volledige versie |
---|---|---|---|
Foutstack laden en opslaan | x | x | x |
Ingangselementen | max. 10 | onbeperkt | onbeperkt |
Project opslaan | x | x | |
Project vanuit hardware laden | x | x | |
Project in hardware opslaan | x | x | |
Dynamische programmaweergave | x | x | |
Afdrukfunctie | x | x | |
Project wijzigen | x | x | |
Wachtwoordniveau 1 | x | x | |
Wachtwoordniveau 2 | x | x | x |
Wachtwoordniveau 3 | x | x | x |
Project schrijfbeveiliging | x | x | |
Project leesbeveiliging | x | x | |
Import / export | x | x | |
Macro maken | x | x |
Wat zijn de verschillen tussen de demoversie, serviceversie en volledige versie in de PNOZmulti Configurator?
hoofdkantoor
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Was dit artikel nuttig?