Kleine besturingen

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini

Wat is het verschil tussen de basismodulen PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p van de compacte besturingen PNOZmulti Mini?

  • De basismodule PNOZ mm0.2p beschikt over een geïntegreerde Multi-Link-poort, dat wil zeggen dat er een rechtstreekse verbinding met andere PNOZmulti-basismodulen tot stand kan worden gebracht.
  • Bij de basismodule PNOZ mm0.1p zou daarvoor de veilige verbindingsmodule PNOZ mml1p Multi-Link gebruikt moeten worden.
  • De basismodulen PNOZ mm0p en PNOZ mm0p -T zijn stand-alone, d.w.z. niet modulair uitbreidbaar.