Kleine besturingen

Configureerbare kleine besturingen PNOZmulti

Hoe is de productgroep van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti opgebouwd?

Er zijn drie productfamilies binnen de productgroep van de kleine besturingen PNOZmulti:

  • De nieuwste generatie - de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 - omvat meerdere basismodulen (bijvoorbeeld PNOZ m B1 en PNOZ m B0) met een compacte breedte (45 mm) en een display. Een gestaag groeiend aantal uitbreidingsmodulen maakt een aan de desbetreffende toepassing aangepast gebruik mogelijk.
  • De compacte besturingen PNOZmulti Mini bestaan uit drie basismodulen met een compacte breedte (45 mm) en een display. De basismodule PNOZ mm0p is niet modulair uitbreidbaar. Deze module is ook verkrijgbaar als variant voor het uitgebreide temperatuurbereik zonder display. De twee andere basismodulen zijn modulair uitbreidbaar met communicatie- en veldbusmodulen. Voor de contactuitbreiding zijn modulen uit de productgroep PNOZsigma beschikbaar. De productfamilie heeft geen eigen in- en uitgangsmodulen.
  • Het veiligheidssysteem PNOZmulti werd in 2002 op de markt geïntroduceerd en wordt op honderdduizenden plaatsen gebruikt. Het bestaat uit een groot aantal basismodulen (breedte 135 mm) en uitbreidingsmodulen.

Alle drie de kleine besturingen beschikken over de comfortabele softwaretool PNOZmulti Configurator, waarmee de hardware geconfigureerd en de veiligheidsschakeling heel eenvoudig op de pc gemaakt wordt.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?