Besturingen

Software

Ik heb de PASkey aangeschaft, maar waarom staan er geen PASunits op mijn PASkey?

De PASkey is een robuust USB-cryptogeheugen. Hij is absoluut nodig om PASunits en andere licenties naar de software over te dragen. Bovendien is hij nodig om de software op verschillende werkplekken te kunnen gebruiken. De PASkeys worden leeg geleverd. In onze E-shop kiest u hoeveel PASunits u wilt downloaden en op de stick wilt laden.

Let op: als de PASunits eenmaal met een opslagmedium (PASkey of harde schijf van pc) zijn verbonden, kunnen ze niet meer daarvandaan worden verplaatst!