Besturingen

PLC-besturingen en I/O-systemen

Hoe kan de besturingskop worden teruggezet naar de fabrieksinstelling?

Oorsprong-reset: volgende stappen < 10 s uitvoeren

  • Spanning op PSS uitschakelen
  • SD-kaart verwijderen
  • Spanning op PSS inschakelen
  • Resetknop indrukken > 5 s tot DIAG-LED knippert
  • Resetknop loslaten
  • Resetknop indrukken
  • Resetknop loslaten

De besturingskop heeft nu de volgende basisinstellingen:

  • Apparaatnaam: PSS__
  • IP-adres: 169.254.1.0 tot 169.254.254.255 (auto-IP-mechanisme)
  • Subnetmasker: 255.255.0.0
    SD-kaart kan via een pc worden geformatteerd.