Bij de vervanging van een besturingssysteem PSSuniversal hoeft niet per se een nieuwe apparaatnaamgeving via de engineeringsoftware PAS4000 plaats te vinden. De apparaatnaamgevingsgegevens en het apparaatproject van het aanwezige PSSu-systeem kunnen op het vervangende apparaat worden overgenomen door de aanwezige wisselgegevensdrager met naamgevingsgegevens en apparaatproject voor het vervangende apparaat te blijven gebruiken.
Voorwaarden:
het nieuwe PSSu-systeem moet zich in de leveringstoestand bevinden of er moet vóór de vervanging een oorsprong-reset voor het PSSu-systeem worden uitgevoerd.
Werkwijze:
- Aanwezig PSSu-systeem in de STOP-toestand schakelen en de stekkers voor de spanningsvoorziening uittrekken.
- Aanwezig PSSu-systeem demonteren.
- Wisselgegevensdrager van de kopmodule van het aanwezige PSSu-systeem verwijderen en in het vervangende apparaat steken.
- Vervangend apparaat monteren.
- Stekkers voor de spanningsvoorziening in het vervangende apparaat steken.
- Voor de overname van de apparaatnaamgevingsgegevens en het apparaatproject het volgende doen:
- Resetknop op de kopmodule van het vervangende apparaat langer dan 5 seconden indrukken
- Bewuste operatorhandeling voor apparaatnaamgeving uitvoeren:
- resetknop loslaten - resetknop indrukken - resetknop loslaten
- De bewuste operatorhandeling moet binnen 10 seconden worden uitgevoerd, anders wordt de overname afgebroken.
- Na de overname van de naamgevingsgegevens en het apparaatproject wordt het nieuwe PSSu-systeem opnieuw opgestart, waarbij het zich gedraagt zoals bij een herstart/reboot-commando.