Bedienen en visualiseren

Bedienterminals PMI

Kan een ouder PMI-PRO-project naar een Zenon-versie vanaf 7.00 worden geconverteerd?

Ja, als het PMI-PRO-project minimaal de versie 5.50 SP7 heeft en een driver bevat die ook Zenon gebruikt. De editor moet in de 32-bits modus worden gestart.