SPS – smart production solutions

Datum: 12 nov. 2024 - 14 nov. 2024

Safety and Security in Transformation

De digitale transformatie vraagt om een nieuwe kijk op de veiligheid van machines en installaties. Daarbij wordt het thema "Security" steeds meer een kritische succesfactor. Hoe kunnen de uitdagingen van de digitale transformatie worden overwonnen? Wij begeleiden u uitgebreid in dit proces en presenteren in Neurenberg technologieën en oplossingen die uw machines en installaties safe en secure maken.

Onze beurshighlights:

  • Connectiviteit met systeem:
    • IO-Link Safety: veilig in het veld communiceren - in één systeem
    • Safety-over-EtherCAT: veilige gegevensoverdracht en flexibele architecturen gecombineerd
  • Industrial security – producten en diensten voor beveiligde toegang en veilige gegevens
  • Machinery safety – veelzijdige veiligheidsvergrendelingen voor uw hek

Hebt u al een concreet project dat u met ons wilt bespreken?

Maak nu een afspraak

Gratis beursticket

Een productiehal met digitale netwerken

Locatie van het evenement:

Messezentrum Nürnberg
U vindt Pilz in hal 9, op stand 370.

Onze beurshighlights:

Connectiviteit met systeem

Industriële communicatie – vooral in het veld – moet een veilige gegevensoverdracht tot en met de "laatste" sensor kunnen bieden, die bovendien een hogere beschikbaarheid en een flexibelere automatisering garandeert. Dan kunnen productieprocessen worden geoptimaliseerd.
Veilige datacommunicatie en een snelle installatie zijn de uitdagingen. Op de SPS presenteren wij als eerste aanbieder een complete oplossing van een IO-Link Safety-systeem met master, sensoren, veldapparaten en een configuratietool. Bekijk op een aaneengeschakelde automatiseringsinstallatie met geïntegreerde robotica de toegangsbeveiliging met veiligheidslichtschermen en de beveiliging van het hek met bedieningseenheid en veiligheidsvergrendeling – allemaal geïntegreerd via IO-Link Safety.

Een man staat met een tablet in een productiehal
Twee robotarmen met een hologram

Ook bij het protocol Safety-over-EtherCAT (FSoE) kiest Pilz voor een automatiseringsoplossing. De veilige kleine besturing PNOZmulti 2 wordt als FSoE-MainInstance (master) gebruikt. Met de EtherCAT FSoE-communicatiemodule in combinatie met de basismodule PNOZ m B1 zijn tot wel 4 MainInstance-MainInstance-verbindingen en maar liefst 60 MainInstance-Subinstance-verbindingen (master-slave) mogelijk. In de softwaretool PNOZmulti Configurator vindt de veldbusconfiguratie via ESI-bestanden plaats. Bovendien kan de veiligheidsrelevante koppeling aan de veilige radarsensor PSENradar en aan de veilige aandrijftechniek PMC – beide met FSoE-functionaliteit – eenvoudig worden gerealiseerd.

 

Industrial security – zonder security geen safety

Het thema Industrial security wordt uiterlijk in 2027 verplicht met de nieuwe Machineverordening. In de verbonden wereld van de automatisering vormen safety en security een eenheid, het ene is niet meer denkbaar zonder het andere. Wij zitten nu al midden in een veranderingsproces. De nieuwe eisen stellen machinefabrikanten en exploitanten voor nieuwe uitdagingen. Pilz is hierop voorbereid en ondersteunt u in dit proces met passend advies, kennisoverdracht door speciale trainingen, het leveren van diensten en het gebruik van producten:

  • De experttraining "CESA – Certified Expert for Security in Automation" gaat specifiek in op de uitdagingen en bedreigingen door cyberaanvallen, manipulatie of een onjuiste bediening en brengt kennis over passende beschermingsmaatregelen en de toepassing van norm 62443 over. CESA is in samenwerking met TÜV NORD ontwikkeld. Na een succesvolle afronding van het examen ontvangt u het wereldwijd erkende certificaat van TÜV NORD als bewijs van uw persoonlijke certificering. 
     
  • Pilz heeft een uitgebreid dienstenaanbod op het gebied van machineveiligheid en vooral ten aanzien van industrial security voor u. Onder het trefwoord Industrial Security Consulting Service (ISCS) vindt u wat u zoekt als het gaat om de analyse van de beschermingsbehoeften, de risicoanalyse, het opzetten van een industrial security-concept en het verifiëren van de uitgevoerde industrial security-maatregelen
     
  • De firewall SecurityBridge beveiligt industriële automatiseringsnetwerken uitgebreid tegen onbevoegde toegang. Hij bewaakt het dataverkeer tussen de pc en de besturing en meldt ongeoorloofde veranderingen in een besturingsproject.
     
  • Met het "Identification and Access Management (I.A.M.)" krijgt u safety en security in één systeem, van de gebruikersauthenticatie en de bedrijfsmoduskeuze of de gegevens- en netwerkbeveiliging tot het toegangsbeheer.
    Nieuw: het voor security te gebruiken bedieningselement PIT oe ETH met activeerbare ethernetpoort: alleen bevoegd personeel kan deze interface tijdelijk, bijvoorbeeld voor nieuwe configuraties, activeren.
Een man met een blauwe helm bedient het display van een machine.

Veilig en productief werken – met de nieuwe veiligheidsvergrendelingen

Wij hebben een veelzijdig aanbod veiligheidsvergrendelingen voor het beveiligen van beweegbare afschermingen voor u in petto. Procesvergrendeling of veilige vergrendeling voor de bescherming van personen, begaanbare hekken of kleine kappen – onze veiligheidsschakelaars met vergrendeling kunnen voor elke toepassing worden gebruikt: kostengeoptimaliseerd en flexibel. Nieuwe sensoren bieden nu nog meer mogelijkheden:

  • de nieuwe PSENmlock mini is ideaal voor ruimtekritische toepassingen, zoals kleppen of kappen.
  • De nieuwe generatie PSENslock 2 met een nieuw design is ook bij strenge eisen optimaal inzetbaar.
  • Het veilige heksysteem PSENmgate biedt twee functies die in één systeem zijn geïntegreerd: een veilige vergrendeling in combinatie met de juiste bedieningselementen.

Uw persoonlijke afspraak met onze experts!

Persoonlijke gegevens


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de