België | nederlands

Scholings- en leersystemen

De Pilz Education Systems (PES)

Pilz Education Systems (PES)

Pilz Education Systems (PES) zijn modulaire scholings- en leersystemen met moderne, in de industrie gebruikte componenten voor het praktijkonderwijs in de elektrotechniek. PES bestaan uit verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties, overzichtelijk ingedeeld op een bedieningspaneel.

Met de leersystemen kunnen toekomstige elektromonteurs het programmeren van besturingen of het realiseren van veiligheidsfuncties van machines en installaties op een realistische manier leren.

Ideale leersystemen voor de kennisoverdracht op het gebied van veilige automatisering

De leersystemen zijn een ideaal hulpmiddel voor de kennisoverdracht aan stagiairs, leerlingen en studenten en bieden maximale praktijkgerichtheid in het onderwijs. De systemen worden ook vaak gebruikt bij het opleiden van volwassenen in bedrijven.

De scholings- en leersystemen maken duidelijk:

  • hoe de Machinerichtlijn 2006/42/EG correct moet worden toegepast en
  • welke eisen er aan veiligheidsfuncties van machines en installaties volgens DIN EN ISO 13849-1 worden gesteld.
Modulaire scholings- en leersystemen

Pilz Education Systems (PES) als perfecte onderwijsondersteuning op scholen en universiteiten

  • Simulatiemodulen voor het praktijkonderwijs in veel segmenten van de machine- en installatiebouw
  • In bedrijf stellen en configureren van veiligheids- en automatiseringsfuncties van machines direct op het systeem
  • Gebruik zowel in het laboratorium als in lokalen
  • Modulaire uitbreiding en eenvoudige vervanging van afzonderlijke bouwstenen
  • Meegeleverd: oefenopgaven, technische documentatie en achtergrondinformatie (Engels en Duits)

Om de volledige simulatie van een machine te garanderen, is er telkens één module uit de categorieën Sensoren, Logica en Actuatoren uit het onderstaande productaanbod nodig. Voor elk bedieningselement is er een groot aantal uitbreidingsmodulen.

Bij het desbetreffende bedieningselement vindt u informatie over welke uitbreidingsmodulen u bij elk bedieningselement kunt gebruiken.

Combinatiemogelijkheden voor snel leersucces

Alle bedieningspanelen van PES kunnen op verschillende manieren met elkaar worden gecombineerd. Hieronder ziet u drie voorbeelden van hoe u de modulen optimaal met elkaar kunt combineren voor uw scholingsdoeleinden:

Bedieningspanelen van de Pilz Education Systems - set XS

Set XS:

Eenvoudige schakelingen bieden een eerste overzicht van de veiligheidstechniek. Deze bedieningspanelen zijn een ideale kennismaking voor mensen zonder voorkennis.

Gebruikte modulen: Sensoren I, Logica PNOZsigma en Actuatoren relais

Bedieningspanelen van de Pilz Education Systems - set L

Set L:

De perfecte combinatie voor gevorderden: besturingsconfiguratie inclusief machinevisualisering. Mensen met veel voorkennis kunnen hier in detail leren hoe veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849 moeten worden bewaakt.

Gebruikte modulen: Sensoren III, Bedienen en visualiseren, Logica PNOZmulti en Actuatoren relais

Bedieningspanelen van de Pilz Education Systems - set XXL

Set XXL:

Maximale praktijkgerichtheid: bij de simulatie van een echte toepassing kunnen automatiserings- en veiligheidsfuncties van een complete installatie worden geprogrammeerd.

Gebruikte modulen: Sensoren III, Bedienen en visualiseren, Logica PSS 4000, Actuatoren relais en Actuatoren transportband

Ons productaanbod:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be