België | nederlands

Best practices on safety components

Praktijkgerichte workshop voor het gebruik van veiligheidscomponenten

Doelstelling

Blijven geloven dat veiligheid geld kost en de productiesnelheid negatief beïnvloedt is als vooruit rijden kijkend in je achteruitkijkspiegels. Het idee dat veiligheid alleen maar lastig is, is moeilijk uit het hoofd te praten. Maar veilig werken levert geld op, dit werd in diverse studies aangetoond en bewezen. Waarom houden veel mensen dan toch vast aan de gedachte dat veiligheid ten koste van de productiesnelheid gaat, frustreert en geld kost?

Daarom organiseert Pilz deze praktijdgerichte workshop voor het inzetten van veiligheidscomponenten. Na een woordje uitleg over de wetgeving inzake veiligheid leren wij u hoe u op een eenvoudige manier aan de nodige besturingstechnische veiligheidseisen kunt voldoen door de juiste keuze van uw veiligheidscomponent (noodstop, hekbewaking, lichtschermen, veiligheidsrelais…).

In deze workshop  worden oplossingen voor vele toepassingen aangedragen.

 

Inhoud

  • Basisprincipes van besturingstechnische veiligheid volgens EN ISO 13849-1
  • Specificaties veiligheidscategorieën
  • Veiligheidsvoorzieningen
  • Veiligheidsrelais: basisprincipes, PNOZ sigma-reeks
  • Veilige afschakeling van de energiebronnen
  • Praktische workshop veiligheidscomponenten aansluiten.
  • Demo PNOZ Multi

Doelgroep

  • Machineontwerpers
  • Automatisering-, elektrotechniek-, onderhoudenginieurs
  • Automatisering managers
  • Maintenance managers
  • Softwareprogrammeurs
  • Servicetechniekers
  • Projectleiders

Voorkennis

Basiskennis elektrotechniek is aangeraden.

Sint-Denijs-Westrem

Ordernummers BE99741
Duur 1 dag van 09u00 tot 17u00
Maximum aantal gedelegeerden 12 personen
Prijs 390 euro pp excl. BTW
Meer informatie Voor meer informatie over deze cursus, bel 09 321 75 70 of e-mail naar training@pilz.be.
Data en aanmelding

Zonhoven

Ordernummers BE99741
Duur 1 dag van 09u00 tot 17u00
Maximum aantal gedelegeerden 12 personen
Prijs 390 euro pp excl. BTW
Meer informatie Voor meer informatie over deze cursus, bel 09 321 75 70 of e-mail naar training@pilz.be.
Data en aanmelding
Op aanvraag

Incompany Training

Ordernummers BE99741
Duur 1 dag van 09u00 tot 17u00
Maximum aantal gedelegeerden 8 deelnemers (per bijkomende deelnemer geldt een surplus van 10%)
Prijs 1500 euro per dag excl.BTW
Meer informatie Voor meer info over deze incompany training, contacteer ons op 09/321.75.70 of e-mail naar training@pilz.be.
Data en aanmelding
Op aanvraag
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be