België | nederlands

SAT for safe machinery

Doel

Vooraleer een machine in bedrijf kan genomen worden, moet er steeds een SAT (Site acceptancy test) gebeuren die aantoont dat de machine weldegelijk voldoet aan de vastgelegde ontwerpeisen.
Wanneer met een dergelijke SAT test specifiek wordt nagegaan of de machine voldoende beveiligd is en de diverse beveiligingen correct functioneren, noemen we dit ‘Validatie’. Validatie wordt vaak gezien als een tijdrovende activiteit die weinig tot geen nuttige informatie levert. Dit komt echter omdat de validatie niet zorgvuldig en snel snel uitgevoerd wordt. Een correcte en planmatige validatie daarentegen bevordert een preventieve aanpak van kwaliteitsproblemen en een proactieve beheersing van alle risico’s en onzekerheden.

Als leverancier/integrator/OEM/… is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de eisen en de te nemen stappen die van toepassing zijn bij het aanbrengen van wijzigingen in de veilige sturing (onafhankelijk of dit nu een veiligheidsrelais of veiligheids PLC omvat). Ook dient men zo vroeg mogelijk in het project een validatieplan op te stellen zodat men steeds weet welke controles en testen nog uitgevoerd dienen te worden. Door deze eisen vooraf vast te leggen voorkom je onverwachte en ongewenste vertraging tijdens de kwalificaties.

Tijdens deze cursusdag krijgt u een overzicht van de vereiste testen voor het in bedrijf nemen van een machine m.b.t. veiligheid, zowel voor een nieuwe machine als na een aanpassing. Verder leert u ook hoe dergelijke testen moeten aangepakt worden en wie ze mag uitvoeren.

Inhoud

  • Toelichting de Safety Life Cycle van een machine
  • Wat is validatie en wie mag het uitvoeren
  • Validatie van de risicoanalyse
  • Validatie van de veilige sturing
  • Validatie van andere normen en richtlijnen
  • Wat na het aanbrengen van wijzigingen
  • Praktisch voorbeelden en oefeningen doorheen de cursus
  • … (*)

(*) Meer details worden besproken tijdens het opmaken van de opleiding op maat

Doelgroep:

Process engineers, automation engineers

Voorkennis

Voorkennis met betrekking tot EN ISO 13849 of EN IEC 62061 is aangewezen.

Uw voordelen

  • efficiëntiewinst
  • preventie
  • aansprakelijkheid

 

Sint-Denijs-Westrem

Ordernummers
Duur 1 dag van 9u00 tot 17u00
Maximum aantal gedelegeerden 12 personen
Prijs 390 euro per persoon excl.BTW
Meer informatie Voor meer info, bel 09/321.75.70 of e-mail naar training@pilz.be
Adres opleiding: Pilz Belgium, Bijenstraat 4, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Data en aanmelding
4 dec. 2018 - 4 dec. 2018

Incompany Training

Ordernummers
Duur 1 dag van 9u00 tot 17u00
Maximum aantal gedelegeerden 8 personen (per bijkomende deelnemer geldt een surplus van 10%)
Prijs 1.650 euro per dag excl.BTW
Meer informatie Voor meer info over de mogelijkheden van deze incompany opleiding, bel 09 321 75 70 of e-mail naar training@pilz.be
Data en aanmelding
Op aanvraag
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be