België | nederlands

HRC & Robot Safety

Robotveiligheid volgens EN ISO 10218

Doelstelling

In deze cursus leert u hoe een robot installatie veilig kan opbouwen aan de hand van de normen EN ISO 10218-1 en EN ISO 10218-2. U leert hoe de risico’s, gerelateerd aan robotten, moet inschatten, en hoe veiligheid kan gecombineerd worden met een hoog beschikbare en productieve robot.

Vandaag de dag zijn de COBOT’s (Collaborative Robots, ofwel robots die met de mens samenwerken en niet langer gescheiden zijn van de mens door afschermingen) aan een opmars bezig. We zullen in deze opleiding dan ook stilstaan bij wat wel en wat niet kan, zodat de interactie mens-machine nog steeds op een veilige manier kan gebeuren.

Inhoud

  • Algemene vereisten voor robots
  • Verschillende bedrijfsmodes
  • Grenzen robotwerking
  • Vereisten hekwerken
  • Tool changer systems
  • Risico evaluatie voor Cobots
  • Verschillende soorten Cobots
  • Vereiste beveiligingen voor Cobots

Doelgroep

  • Machineontwerpers
  • Projectingenieurs (elektrisch, mechanisch, pneumatisch)
  • Projectleiders
  • HSE personeel

Uw voordelen

  • Kennis over de specifieke vereisten voor robots
  • Veilig en efficiënt ontwerp van robotinstallaties
  • Juiste keuze maken omtrent het toepassen van Cobots

Brussel

Ordernummers
Duur 1 dag van 09u00 tot 17u00
Maximum aantal gedelegeerden 12 deelnemers
Prijs 390 euro per persoon excl.BTW
Meer informatie Cursus wordt in het Engels gegeven.
Voor meer info, bel 09 321 75 70 of e-mail naar training@pilz.be
Training Form
Data en aanmelding
6 dec. 2018 - 6 dec. 2018

Kortrijk

Ordernummers
Duur 1 dag van 09u00 tot 17u00
Maximum aantal gedelegeerden 12 deelnemers
Prijs 390 euro per persoon excl.BTW
Meer informatie Cursus wordt in het Engels gegeven.
Voor meer info, bel 09 321 75 70 of e-mail naar training@pilz.be
Training Form
Data en aanmelding
24 apr. 2019 - 24 apr. 2019

Incompany Training

Ordernummers 1T000038
Duur 1 dag van 09u tot 17u
Maximum aantal gedelegeerden 8 deelnemers (per bijkomende deelnemer geldt een surplus van 10%)
Prijs 1650 euro per dag excl.BTW
Meer informatie Voor meer info over de mogelijkheden van deze incompany opleiding, bel 09 321 75 70 of e-mail naar training@pilz.be
Training Form
Data en aanmelding
Op aanvraag
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be