Basisbeginselen van de CE-markering

Doelstelling

De CE-markeringsprocedure beschrijft het proces van certificering van producten in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Economische Ruimte. Aan het einde van het proces wordt met het aanbrengen van de CE-sticker vastgelegd dat aan alle noodzakelijke veiligheidseisen overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG is voldaan. U krijgt een introductie in de onderwerpen omtrent de machinerichtlijn 2006/42/EG en de eisen die gelden voor de CE-markering van machines. Welke machines vallen onder de machinerichtlijn? Welke verantwoordelijkheden hebben de machinebouwers(fabrikanten) en de exploitant(werkgever)? In deze training krijgt u antwoord op deze vragen, die in verband met de machinebouw of de aanschaf en inbedrijfstelling van nieuwe en bestaande machines ontstaan. Daarnaast krijgt u inzicht in de bijbehorende normen voor het ontwerp en de bouw van machines die in de Europese Economische Ruimte op de markt worden gebracht en geëxploiteerd. In de training wordt u stap voor stap meegenomen in de noodzakelijke processen voor CE-markering van machines. Samen met de opgedane ervaring door de praktijkoefeningen op een 3D-machinemodel, kunt u na de training de status van uw machines nog beter beoordelen en de conformiteit ervan garanderen.

Gevorderd

Inhoud

  • Toepassingsgebied en eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Essentiële arbeidsveiligheidsmaatregelen
  • geharmoniseerde normen in de machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Europese wetgeving met betrekking tot machines en installaties
  • Beginselen en procedure voor CE-markering van machines
  • Verantwoordelijkheden gedurende de gehele levenscyclus van de machine
  • Documentatie-eisen: Conformiteitsverklaring, technische documentatie en het aanbrengen van de CE-markering

Doelgroepen

Deze training richt zich met name op machinefabrikanten, machine-importeurs en -integrators met een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van CE-markering. Daarnaast is de training gericht op mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp machineveiligheid in de dagelijkse praktijk, zoals bijv.:

  • Opstarttechnici
  • Ontwerpers
  • Projectmanagers
  • Planners
  • Systeemintegrators
  • Veiligheidsfunctionarissen
  • Productiemanagers of -supervisors
  • Verantwoordelijke personen voor de ombouw en het onderhoud van machines
  • Technische inkopers

Uw voordelen

  • richtlijnconforme CE-markering
  • hoge praktische relevantie door oefening en implementatie met behulp van een voorbeeldmachine
Basisbeginselen van de CE-markering
Incompany
Duur
1 dag
Tijd
van 09u tot 17u
of in overleg
Maximum aantal deelnemers
6 personen (surplus van 10%
per bijkomende deelnemer)
Kosten per deelnemer
1950 € per dag
excl.BTW
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be